Vacuümverdelers kunnen worden gebruikt voor zowel decentrale als gecentraliseerde vacuümopwekking. In systemen met decentrale vacuümopwekking wordt de perslucht via de verdeler verdeeld over de afzonderlijke ejectoren. Bij systemen met centrale vacuümopwekking wordt het vacuüm via de verdeler van de vacuümgenerator naar de afzonderlijke vacuümgrijpers geleid.

Vacuum / Compressed Air Distributors VTR
Vacuum / Compressed Air Distributors VTR
  • 5 and 9-way distributor
  • Connections: 1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4” and G1”
×
Vacuum / Compressed Air Distributors VTR
Distributor for vacuum supply of several suction cups for central vacuum generation.