HTS-A2 SGM 30/40 OP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00581

Houdersystem

Connection 1Bout met groef Ø19 mm
Construction useMagnetic gripper
Size30/40
HTS-A2 SGM 30/40 OP
Attribuut Waarde
B 20,50 mm
d 4,50 mm
D 19 mm
H 9,40 mm
H1 37,30 mm
H3 27,90 mm
H4 26,30 mm
L 55 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Attribuut Waarde
Size 30/40
Material Aluminum
Weight 47 g

Bestelinformatie: HTS-A2 SGM 30/40 OP