Naaldgrijpers bieden de mogelijkheid om moeilijk te zuigen en zeer poreuze werkstukken in een betrouwbaar proces vast te grijpen.

Naaldgrijper SNG-AP
Naaldgrijper SNG-AP
  • Naalddiameter: 0,8 mm of 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 3 tot 20 mm (variabel)
×
Naaldgrijper SNG-AP
Pneumatische naaldgrijper in compacte uitvoering met handmatige aanpassing van de slag voor moeilijk te zuigen materialen.
Elektrische naaldgrijper SNGi-AE
Elektrische naaldgrijper SNGi-AE
  • Naalddiameter: 0,8 mm of 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 3 tot 20 mm
×
Elektrische naaldgrijper SNGi-AE
Elektrische naaldgrijper met automatische slagverstelling en IO-Link interface voor moeilijk te zuigen materialen.
Needle Grippers SNG-V
Needle Grippers SNG-V
  • Needle diameter: 0.8 mm to 1.5 mm
  • Number of needles: 6 and 10
  • Needle stroke: 0 mm to 25 mm (variable)
×
Needle Grippers SNG-V
Needle gripper with intersecting needles and manual, continuously adjustable stroke for materials that are difficult to grip like composite textiles and much more.
Needle Grippers SNG-M
Needle Grippers SNG-M
  • Needle diameter: 0.8 mm
  • Number of needles: 4
  • Needle stroke: 3.0 mm
×
Needle Grippers SNG-M
Needle gripper with an especially compact design for materials which are difficult to handle with vacuum.
Needle Grippers SNG-DL
Needle Grippers SNG-DL
  • Needle diameter: 1.2 / 2.0 mm
  • Number of needles: 24
  • Needle stroke: 17,5 mm
×
Needle Grippers SNG-DL
Especially large needle gripper with various needle diameters for especially high needle stroke for materials which are difficult to handle with vacuum.
Naaldgrijper SNG-BV
Naaldgrijper SNG-BV
  • Naalddiameter: 1,2 mm
  • Aantal naalden: 10
  • Naaldslag: 0 mm tot 7 mm (variabel)
  • Drijvende zuignap: diameter 100 mm Houdkracht: 42 N; 4 verticale positioneernaalden met 0,8 mm diameter en 9 mm naaldslag
×
Naaldgrijper SNG-BV
Energiegeoptimaliseerde scheiding van poreuze werkstukken met hoge positioneringsnauwkeurigheid door het combineren van de werkingsprincipes van de naaldgrijper en de drijvende zuignap.
Toebehoren naaldgrijper SNG-AP
Toebehoren naaldgrijper SNG-AP
  • Componenten voor het aansluiten van pneumatische naaldgrijpers SNG-AP
×
Toebehoren naaldgrijper SNG-AP
Voor het aansluiten van naaldgrijpers op de grijper en de mediatoevoer.
Toebehoren naaldgrijper SNGi-AE
Toebehoren naaldgrijper SNGi-AE
  • Componenten voor het aansluiten van elektrische naaldgrijpers SNGi-AE
×
Toebehoren naaldgrijper SNGi-AE
Voor het aansluiten van naaldgrijpers op de grijper en de elektrische interfaces.
Toebehoren naaldgrijper SNG-V
Toebehoren naaldgrijper SNG-V
  • Componenten voor het aansluiten van pneumatische naaldgrijpers SNG-V
×
Toebehoren naaldgrijper SNG-V
Voor het aansluiten van naaldgrijpers op de grijper en de mediatoevoer.
Toebehoren naaldgrijper SNG-BV
Toebehoren naaldgrijper SNG-BV
  • Componenten voor het aansluiten van pneumatische naaldgrijpers SNG-BV
×
Toebehoren naaldgrijper SNG-BV
Voor het aansluiten van de naaldgrijper SNG-BV op de grijperunit.