Drijvende zuignappen werken volgens het Bernoulli-principe en maken het mogelijk om dunne en gevoelige werkstukken, zoals folie, papier of zonnecellen, contactloos te handlen. De vacuümdrijver creëert een luchtkussen waarbij het werkstuk "zweeft". Lekkage wordt gecompenseerd door middel van een hoge volumestroom, zodat zelfs poreuze werkstukken kunnen worden behandeld en gescheiden.

Drijvende zuignappen SBS-ESD
Drijvende zuignappen SBS-ESD
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
×
Drijvende zuignappen SBS-ESD
Floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces with protection against uncontrolled electrostatic discharge.
Zwevende zuignappen SBS
Zwevende zuignappen SBS
  • Diameter: 20 tot 120 mm
  • Houdkracht: 2,0 tot 104,0 N
  • Rubberen buffer aan de onderzijde om zijdelingse krachten te absorberen
×
Zwevende zuignappen SBS
Drijvende vacuümgrijpers voor het contactloos hanteren van gevoelige werkstukken zoals papier, folie, printplaten of wafers en zonnecellen.
Floating Suction Cups SBS Thin
Floating Suction Cups SBS Thin
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
×
Floating Suction Cups SBS Thin
Low-profile floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces in automation processes that are difficult to access.