Door hun kleine afmetingen kunnen deejectoren ook in kleine ruimtes worden gebruikt. De eenvoudige constructie met basislichaam, venturi en geluiddemper is dezeejector absoluut slijt- en onderhoudsarm. De lichte constructie van de ejector is bijzonder geschikt voor gebruik in zeer dynamische processen.

Basisuitwerpers SBP
Basisuitwerpers SBP
  • Zuigcapaciteit tot 215 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Kunststof behuizing
×
Basisuitwerpers SBP
Compacte basisuitwerper met kunststof behuizing voor de behandeling van vacuümdichte werkstukken met de hoogste dynamiek.
Basisuitwerpers SBPL
Basisuitwerpers SBPL
  • Zuigcapaciteit: 290 tot 1.140 l/min
  • Max. Vacuüm: 61 of 90
  • Basislichaam van kunststof
×
Basisuitwerpers SBPL
Basisuitwerper met extreem hoge zuigcapaciteit voor de behandeling van luchtdichte of poreuze werkstukken, in systemen met centrale vacuümopwekking.
Basisuitwerpers SEG
Basisuitwerpers SEG
  • Zuigcapaciteit tot 370 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Geanodiseerd aluminium basislichaam
×
Basisuitwerpers SEG
Robuuste uitwerper met aluminium behuizing voor universeel gebruik, vooral in systemen met decentrale vacuümopwekking.
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
  • Suction rate up to 215 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
  • Integrated valve technology
×
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
Basic ejector with main body made of plastic, integrated valve technology and vacuum switch for optimal cycle times.
Basisuitwerpers SBP-HV/HF
Efficient
Basisuitwerpers SBP-HV/HF
  • Zuigcapaciteit tot 309 l/min
  • Voor luchtdichte of poreuze werkstukken
×
Basisuitwerpers SBP-HV/HF
Efficiënte basisuitwerper met Eco-sproeiertechniek voor montage direct op de zuiggrijper.
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
Efficient
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
  • Suction rate up to 309 l/min
  • For airtight or porous workpieces
  • Main body made of plastics
×
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
Efficient basic ejector with eco nozzle technology and plastic base body for installation directly at the suction cup.