• Basisuitwerper met de hoogste zuigcapaciteit voor de behandeling van kartonnen dozen, verpakkingsmateriaal, isolatiemateriaal en andere poreuze materialen
  • Processen die hoge volumestromen vereisen met een gelijktijdig geoptimaliseerd energieverbruik
Hoogtepunten van het product
  • Uitwerper bij uitstek geschikt voor poreuze materialen door zeer hoge zuigcapaciteit
  • Luchtverbruik geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) werkstukken
  • Geïntegreerde eco-nozzle technologie met de hoogste energie-efficiëntie
  • Het werkvacuüm is zeer snel bereikt
  • Eenvoudig en snel onderhoud door modulaire opbouw
Basisuitwerpers SBPL
  • Basislichaam en mondstuksysteem van uiterst robuuste kunststof
  • Pneumatische aansluitingen voor perslucht (1), vacuüm (2) en uitlaatlucht (geluiddemper) (3)
  • Aansluitingen voor kleppen, vacuümschakelaars of vacuümmeters (4)
  • Optionele accessoires: vacuümschakelaar, vacuümmanometer, snelle uitlaatkleppen, elektromagnetische kleppen
  • Zuigcapaciteit: 290 tot 1.140 l/min
  • Max. Vacuüm: 61 of 90
  • Basislichaam van kunststof
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op