VFT G1/4-IG 80

Onderdeelnr.: 10.07.01.00119

Vacuümfilter met transparant huis en vervangbare filter

ConnectionG1/4"-IG
ShapeShort filter insert
Nominal flow rate110 l/min
Nominal flow rate6,6 m³/h
Filter pore size80 µm
VFT G1/4-IG 80
Attribuut Waarde
D 48 mm
G1 G1/4"-F
H 60 mm
H1 50 mm
L 76 mm
Attribuut Waarde
Connection G1/4"-IG
Nominal flow rate 110 l/min
Nominal flow rate 6,60 m³/h
Max. vacuum -990 mbar
Overpressure (max) at 25°C 7 bar
Overpressure (max) at 50°C 5 bar
Filter pore size 80 µm
Weight 47 g
Product family VFT
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

Documenten

Taal

Bestelinformatie: VFT G1/4-IG 80

Vacuum filter VFT is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: filter cartridge (filter insert)
Available accessories: filter holder