Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Length L | 102 mm |
Width B | 57 mm |
Height H | 57 mm |
Suction cup typ | FSGA |
Number of suction cells | 2 |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 57 mm |
Dmk | 46 mm |
Ds | 17,20 mm |
G1 | M4-M |
H | 57 mm |
H1 | 64,20 mm |
L | 102 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 0 mm |
Zs | 5 mm |
Bestelinformatie: SLG FSGA 2 102x57