Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Current type | Direct current 24V |
Sound level at 50 Hz | 60,5 dB(A) |
with | Filter |
Weight | 12 kg |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 123 mm |
B1 | 138 mm |
B2 | 11,50 mm |
d | 8,40 mm |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | G3/8"-IG |
H | 196 mm |
L | 231 mm |
L1 | 302 mm |
L2 | 80 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate at DC | 9,70 m³/h |
Voltage | 24 – 48V DC |
Rated power | 500 W |
Current type | 24V-DC |
Current type | Direct current 24V |
Sound level at 50 Hz | 60,50 dB(A) |
Weight | 12 kg |
Product family | EVE-TR |
Bestelinformatie: EVE-TR 8 24V-DC F
De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.
Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement
Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep