Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuüm-overdrukklep voor het begrenzen van de maximale onderdruk
External diameter D | 46 mm |
Max. vacuum | -950 mbar |
Thread G1 | G1"-M |
Length L | 53,5 mm |
Construction use | Pump EVE |
Size | 10-40 |
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 46 mm |
G1 | G1"-M |
LG1 | 14 mm |
L | 53,50 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 10-40 |
Weight | 207 g |
Max. vacuum | -950 mbar |
Bestelinformatie: VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40