De effectiviteit van de zuignappen kan worden verhoogd door het gebruik van accessoires. Inserts en afdekkapjes bij de zuignappen zorgen ervoor dat de werkstukken worden vastgepakt zonder dat er sporen achterblijven.

Filterschijven FD
Filterschijven FD
  • Diameter: 16 tot 55 mm
  • Voor zuignaptype: FGA, FG
  • Materiaal: PE
×
Filterschijven FD
De filterschijf voorkomt dat het werkstuk in de zuignap wordt gezogen.
Zuiginzetten SPI PEEK
Zuiginzetten SPI PEEK
  • Diameter: 6 tot 32 mm
  • Voor zuignaptype: FGA, FG
  • Materiaal: PEEK
×
Zuiginzetten SPI PEEK
Zuignapinzet van PEEK voor balgzuignappen FGA en FG voor het voorzichtig en niet-markerend vastpakken en afzetten van gladde werkstukken.
Zuigkussenhoezen SU
Zuigkussenhoezen SU
  • Diameter: 25 tot 360 mm
  • Gebruik in combinatie met zuignappen en zuigplaten
×
Zuigkussenhoezen SU
Zuiggrijpercoating voor de behandeling van gevoelige, vlakke en gladde werkstukken (niet-markering).
Protection Covers PC
Protection Covers PC
  • Diameter: 125 to 400 mm
  • Protection of suction cups and suction plates
×
Protection Covers PC
Protection cover PC to protect the suction plates from environmental influences and aging during storage or when suction plates are not in use.
Afdichtringen DR-MOS SI
Afdichtringen DR-MOS SI
  • Diameter: 20/10 x 2 tot 88/64 x 5 mm
  • Voor zuignaptype: FGA, FG
  • Materiaal: SI
×
Afdichtringen DR-MOS SI
Afdichtingsring van speciaal schuim voor een optimale afdichting van gestructureerde oppervlakken.
Zuiginzetten SPI (voor SPB1)
Zuiginzetten SPI (voor SPB1)
  • Voor balgzuignap SPB1 ED-65
×
Zuiginzetten SPI (voor SPB1)
Zuiginzetten voor het voorzichtig vastpakken en afzetten van flexibele en gevoelige werkstukken. Voorkomt dat het werkstuk in de zuignap wordt "getrokken".
Zuiginzetten SPI (voor SPB2)
Zuiginzetten SPI (voor SPB2)
  • Voor SPB2 20 tot 50
×
Zuiginzetten SPI (voor SPB2)
Inlegsel ter voorkoming van folie-inbraak
Zuiginzetten SPI (voor SPB4)
Zuiginzetten SPI (voor SPB4)
  • Voor SPB4 20 tot 50
×
Zuiginzetten SPI (voor SPB4)
Inlegsel ter voorkoming van folie-inbraak
Stabiliserende elementen SPSE
Stabiliserende elementen SPSE
  • Voor balgzuignap SPB4
  • Materiaal: POM
×
Stabiliserende elementen SPSE
Stabiliseringselement voor balgzuignap SPB4 voor het stabiliseren van het werkstuk bij dynamische manipulatie