SC-SW 60 6

Onderdeelnr.: 10.05.04.00096

Stromingsweerstand voor het reduceren van de volumestroom

Spanner size SW16 mm
Nominal size60
SC-SW 60 6
Attribuut Waarde
L 1 mm
D 8,40 mm
L1 7,30 mm
dn 0,60 mm
D2 6,40 mm
D3 5,80 mm
SW1 6 mm
Attribuut Waarde
Nominal size 60

Bestelinformatie: SC-SW 60 6

The flow resistor SC-SW, available in various diameters, is available in various colors for better differentiation.