Schmalz biedt geschikte afdichtingsprofielen voor zuigplaten die speciaal zijn aangepast aan werkstukken. Met deze profielen kunnen zuigplaten worden vervaardigd voor werkstukken met speciale afmetingen. Er zijn afdichtingsprofielen beschikbaar voor ruwe, fijne en oppervlakken met structuur.

Afdichtingskabels DI-SCHN
Afdichtingskabels DI-SCHN
  • Diameter: 4 tot 12 mm
  • Doorsneden: 8 x 1 tot 25 x 20 mm
×
Afdichtingskabels DI-SCHN
Afdichtingsprofielen met verschillende afmetingen voor de eigen productie van zuigplaten.
Sealing Profiles DI-PROF
Sealing Profiles DI-PROF
  • Dimensions: 4 x 6 to 30 x 25 mm
  • Cross sections: 8 x 1 mm to 25 x 20 mm
×
Sealing Profiles DI-PROF
Sealing profiles made from two components for individual production of suction plates for extremely rough and structured surfaces.