Balg-zuignappen in ovale vorm zijn ontworpen voor lange en smalle werkstukken. Ze worden gebruikt wanneer werkstukken met verschillende hoogtes, oneffenheden of fragiele delen moeten worden bewerkt.

Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooien)
Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooien)
  • Afmetingen: 95 x 40 en 140 x 65 mm
  • Materiaal: VU1
  • Aansluitplaat geschroefd
×
Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooien)
Zeer slijtvaste balgzuiggrijpers van Vulkollan met 1,5-voudige plooien voor hoge belastingen en een lange levensduur in meerploegendienst.
Blaasbalgzuignappen SAOB (ovaal, 1,5 plooien)
Blaasbalgzuignappen SAOB (ovaal, 1,5 plooien)
  • Afmetingen: 60 x 30 tot 140 x 70 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
×
Blaasbalgzuignappen SAOB (ovaal, 1,5 plooien)
Ovale zuignap met 1,5 plooien voor lange, gebogen, dunwandige metalen platen; zeer hoge horizontale en verticale houdkracht en hoge zuigkracht.
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 to 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds made of mark-free material for handling glass. Very high horizontal and vertical holding forces and big stroke.
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple glued
×
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds for elongated, curved sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Connection element modular
×
Bellows Suction Cups SPOB1 (Oval, 1.5 Folds)
Oval bellows suction cup with 1.5 folds, large suction cup stroke for handling rigid packaging.
Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)
Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)
  • Afmetingen: 35 x 15 tot 80 x 35 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
×
Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)
Ovale balgzuignap met 1,5 plooien voor dynamische behandeling van zakjes en folie verpakte producten in flow-wrap-verpakkingsprocessen