Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooien)

  • Ovale balgzuiggrijpers met 1,5 plooien voor gebruik in meerploegendienst met korte cyclustijden
  • Behandeling van geoliede of gebogen, langwerpige platen (profielen, buizen) of gestempelde en carrosseriedelen
  • Behandeling van kartonnen dozen, hout en soortgelijke werkstukken onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Behandeling van sterk schurende werkstukken zoals ruw karton
Hoogtepunten van het product
  • Zeer scheurvast materiaal Vulkollan VU1 is bestand tegen een enorme belasting
  • Ongevoelig voor oliën dankzij goede chemische resistentie
  • Minimale slijtage (ca. 10 - 12 mm³ volgens DIN 53516) maakt een tot 20 keer langere levensduur mogelijk dan de standaard NBR
  • 1.5 plooien zorgen voor een hoge zuigkracht en effectieve demping van gevoelige werkstukken
Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooien)
  • Zuiggrijper FSGAO, bestaande uit zuiggrijper FGAO van Vulkollan VU1 met 1,5 vouwen (3) en aansluitplaat (1)
  • Verbindingsplaatje vastgeschroefd aan de zuignap (2); aansluiting houdt zelfs onder de zwaarste belastingen stand
  • In geval van slijtage is het mogelijk om de zuignap apart te vervangen
  • Afmetingen: 95 x 40 en 140 x 65 mm
  • Materiaal: VU1
  • Aansluitplaat geschroefd
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op