Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Size | 35 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Nipple material | Aluminum |
Vacuum connection | G1/8"-AG |
Vanaf deze datum kan het artikel niet meer besteld worden. Uw lokale contactpersoon helpt u graag bij het vinden van een alternatief. U kunt hem/haar bereiken op +31 74 255 5757 of info@schmalz.nl
Attribuut | Waarde |
---|---|
dn | 2,40 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 19 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 44 N |
Volume | 2,70 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 50 mm |
Hose diameter (rec.) d | 4 mm |
Size | 35 |
Suction cup material | Polyurethane PU |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 10,60 g |
Product family | PFYN |
Number of folds | 0 |
Bestelinformatie: PFYN 35 PU-55 G1/8-AG
Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:
Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP