Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zuigeraansluitnippel
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 1,50 mm |
dn | 0,70 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 6,50 mm |
L2 | 1,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 002 |
Material | Aluminum |
Weight | 1 g |
Bestelinformatie: SA-NIP N002 M3-AG DN70