Schmalz Testset - Zuigkussens voor de verpakkingsindustrie

  • Complete vacuum test set for rapid determination and selection of suitable suction cups for packaging applications
Hoogtepunten van het product
  • Set of over 80 different vacuum suction cups to find the right model for every application
  • Three different vacuum ejectors enable vacuum generation directly via a compressed air connection
  • Contains all necessary components for suction tests, such as vacuum manometer down to -1 bar and vacuum hose
  • The set contains over 80 suction cups together with corresponding vacuum generators and measuring aids
  • Inhoud: Meer dan 80 vacuümzuiggrijpers in verschillende geometrieën en materialen; drie vacuümejectoren; een vacuümmanometer en een vacuümslang
  • Opslag: praktische kunststof koffer
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op