Zuignappen voor toepassingen in een omgeving met een hoge temperatuur

Om werkstukken in een omgeving met een hoge temperatuur te kunnen verwerken, heeft Schmalz vacuümgrijpers ontwikkeld die precies voor deze taken zijn ontworpen. De zuigplaten zijn bestand tegen temperaturen tot 600 °C en kunnen worden gebruikt voor de handling tijdens het temperen van floatglas en tijdens het termisch vormen van metaal.

Vlakke zuignappen SAF HT2
Vlakke zuignappen SAF HT2
  • Diameter: 30 tot 60 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
×
Vlakke zuignappen SAF HT2
Ronde platte zuiggrijpers met een laag inwendig volume en zeer hoge houdkrachten voor gebruik in ruimtes met hoge temperaturen.
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
  • Dimensions: 60 x 23 to 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
Oval suction cup with low inner volume for elongated sheet metal in high temperature areas; very high holding forces.
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
  • Diameter: 22 to 80 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
Round suction cup with 1.5 folds for extremely curved and thin-walled sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds for elongated, curved sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
  • Diameter: 90 to 190 mm
  • Material: FPM with felt coating
  • Withstands temperatures up to 400 °C
×
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
Suction plate with felt coating for temperature resistance and no marks on the workpiece.
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
  • Diameter: 35 to 140 mm
  • Material: Special woven silicate
  • Withstands temperatures up to 600 °C
×
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
Suction plate with replaceable seal and stainless steel main body for high temperature resistance.