De kleppen worden gebruikt om het vacuüm en de perslucht te regelen. Zowel de procesbetrouwbaarheid als de efficiëntie van het vacuümsysteem worden met de deze kleppen verhoogd.

Magneetventielen
Magneetventielen
  • Directe en pneumatisch gestuurde kleppen
  • Controle van vacuüm / perslucht
×
Magneetventielen
Elektromagnetische kleppen worden gebruikt om perslucht of vacuüm te regelen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende nominale maten en kunnen dus direct worden aangepast aan klantspecifieke toepassingen.
Ventielen en stromingsweerstanden
Ventielen en stromingsweerstanden
  • Het afsluiten van de vacuümleiding wanneer de zuiggrijpers niet in gebruik zijn
×
Ventielen en stromingsweerstanden
Stromingsweerstand om het vacuüm te handhaven door de volumestroom van de afzonderlijke zuignappen te reduceren. Ze worden met name gebruikt voor de handling van poreuze werkstukken.
Schakelventielen
Schakelventielen
  • Tastventiel voor de mechanische controle van de zuignapbezetting
  • Het openen van de vacuümleiding
×
Schakelventielen
Kogelventieltjes worden vooral gebruikt in toepassingen waar niet alle zuignappen altijd bezet zijn.
Terugslagkleppen
Terugslagkleppen
  • Terugslagklep met veerretour
  • Beveiliging van het systeem bij uitval van de vacuümgenerator
×
Terugslagkleppen
Terugslagkleppen worden gebruikt voor de bescherming van het systeem. Bij stroomuitval sluit de terugslagklep bijvoorbeeld het vacuümsysteem af tegen lekkage
Handbediende ventielen
Handbediende ventielen
  • Handbediende ventielen
  • Controle van vacuüm / perslucht
×
Handbediende ventielen
Handbediende ventielen worden met name gebruikt voor het handmatig aan- en afkoppelen van vacuüm- of persluchtcircuits of afzonderlijke zuignappen in hefwerktuigen.
Compact Valves
Compact Valves
  • Directly controlled vacuum valves
  • Integrated monitoring of the vacuum system
×
Compact Valves
Compact valves are used to control and monitor vacuum systems. The integration of valve and sensor units makes them particularly suitable for applications with central vacuum supply.