• Vacuümgrijper klaar voor aansluiting voor het geautomatiseerde "grip in de doos"-proces
  • Verwijdering uit containers met een chaotisch of voorgesorteerd verpakkingspatroon
  • Behandeling van vrij gevormde delen dankzij een flexibele zuiggrijper die zich perfect aanpast aan de contouren van het werkstuk
  • Ideaal voor stationaire verwerkingstaken met collaboratieve robots door het lage eigengewicht
Hoogtepunten van het product
  • Compact, efficiënt en eenvoudig te reinigen dankzij de geïntegreerde vacuümopwekking
  • Optimale afdichting en houdkracht, ook bij het vastgrijpen op hoeken en randen, dankzij de speciale vuilniszakzuigers
  • Snelle kwaliteitscontrole van het werkstuk door optionele zwenkmodule
  • Laag gewicht en dynamische geometrie dankzij de additieve productie
  • MRK-geschiktheid
Bin-Picking Arm SPBG
  • Flens (1) met inbegrip van de pneumatische aansluitingen
  • Basismodule (2) met geïntegreerde vacuümschakelaar VSi, pneumatische vacuümgenerator en geluiddemper (optioneel)
  • Zwenkeenheid (3), eenzijdig draaibaar van 45° (optioneel)
  • Actuator snelwisselsysteem (4)
  • Interface for optional camera module (5)
  • Zuigcapaciteit tot 180 l/min
  • Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
  • Afdichtingselement: Bin-picking-zuiggrijpers met snelwisselfunctie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op