Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Het lichtgewicht grijpsysteem SLG is ideaal voor gebruik op lichtgewicht robots en cobots voor het automatisch hanteren van verschillende werkstukken. Het additieve productieproces (3D-printen) dat wordt gebruikt om de SLG te produceren, geeft het systeem een hoge mate van flexibiliteit, waardoor het kan worden aangepast aan en gebruikt voor een groot aantal klantspecifieke toepassingen.
Van de keuze van het werkstuk en de toepassing tot de vacuümopwekking en de flensaansluiting ondersteunen wij u bij de individuele configuratie.
De geïntegreerde pneumatische vacuümopwekking met behulp van één of twee SEP-zuigmonden levert een zuigvermogen tot 350 l/min, en is dus bijzonder geschikt voor het hanteren van poreuze werkstukken, zoals kartonnen voorwerpen.
De elektrische vacuümgenerator ECBPi heeft een zuigvermogen van 12 l/min, en is dus bijzonder geschikt voor de behandeling van lichte, luchtdichte werkstukken, zoals plaatstaal.
Kies een gedecentraliseerde, individuele vacuümgenerator (vacuümventilator, vacuümpomp, ejector) die geschikt is voor uw toepassing, uit de enorme selectie in onze webshop.
De pneumatische vacuümgenerator RECB levert een zuigvermogen van 57,2 l/min, en is dus bijzonder geschikt voor zowel luchtdichte als poreuze en oneffen werkstukken, zoals kartonnen voorwerpen.
Met de draaimodule VEE-RU kan de grijper 360° draaien, waardoor wordt voorkomen dat de slang oprolt.
De Schmalz lichtgewicht grijpsystemen SLG zijn compatibel met alle conventionele lichtgewicht robots en cobots die op de markt beschikbaar zijn.
Ze zijn ook getest en gecertificeerd door Universal Robots, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik met UR-robots.