Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Het FMHD-oppervlakgrijpersysteem kan snel en efficiënt in systemen worden geïntegreerd en is uitgerust met een aansluiting voor externe vacuümopwekking. Dankzij het geïntegreerde vacuümreservoir en het robuuste, onderhoudsvriendelijke ontwerp is deze grijper zeer geschikt voor verwerkingstaken onder veeleisende omgevingsfactoren. Daarnaast zijn deze grijpers, dankzij het lage gewicht en de compacte afmetingen, ideaal voor de bediening van industriële robots en portalen.
Type | Beschrijving |
---|---|
FMHD | Oppervlakgrijpersysteem met externe vacuümgenerator Breedte van het zuigoppervlak: 170 mm |
FMHD-250 | Oppervlakgrijpersysteem met externe vacuümgenerator Breedte van het zuigoppervlak: 250 mm |
FMHD-3R22 | Oppervlakgrijpersysteem met derde rij met zuigopeningen voor werkstukken met een breedte vanaf 35 mm |
FMHD (L < 2506 mm) | FMHD (L=2506-3500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 | |
FMHD | compatibel | compatibel | compatibel | compatibel |
FMHD-250 | compatibel | niet compatibel | niet compatibel | |
FMHD-3R22 | compatibel | niet compatibel | niet compatibel |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
FMHD |
FMHD FMHD- 250 (breedte van overschot 250 mm) |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
CV1 | CV1, CV2 stroomregelventielstroomregelklep |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
1260 | Van 350 mm tot 3500 mm in een 14 mm rooster [in mm] |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
250 | Standaard vacuümplaat FMHD met 170 mm (veld 12 is in de ordercode weggelaten) Breedte vacuümplaat FMHD-250 met 250 mm |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
2R28 | 2R28 - Twee rijen met ruimte van 28 mm tussen klepafsluiters 3R22 - Drie rijen met ruimte van 22 mm tussen klepafsluiters |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
O20 | O10O10 – Materiaal O10O10 O20 – Materiaal O20 O10O10S05 – Materiaal O10O10S05 O10O10F – Materiaal O10O10F |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
Links; 155 mm (C155L) | Afstand van linker grijprand tot het midden van de cilinder [in mm] |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
P | P – PNP schakelaar |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
A6L | S60 – recht, 60 mm Ø A60L – hoek 60 mm Ø, links A60R - hoek 60 mm Ø, rechts A60F - hoek 60 mm Ø, voorkant A60B - hoek 60 mm Ø, achterkant COV - met afdekplaat OPE - open |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
126 | Afstand van linker grijprand tot het midden van de ondersteuning [in mm] |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
Drukmeter (V1) | V1 – meter VAM 40 V U V2 – vacuümschakelaar VSi |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
insteeknippel 7.2 (CA1) | CA1 – insteeknippel 7.2 CA2 – schroefverbindingsteekschroefverbinding 12 |
Onze FMHD-grijpsystemen worden altijd afgestemd op de toepassing van de klant. Met behulp van de onderstaande tabel kunt u de productcode voor uw grijper bepalen. Stuur ons de productcode via het aanvraagformulier.
De ontwerpgegevens verwijzen naar illustratief geconfigureerde zuignappen voor grote oppervlakken met de volgende ordercode:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Kenmerk | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (variabel) | 1050 | 1050 | 1050 |
L13 (variabel) | 1057,8 | 1057,8 | 1057,8 |
L2 (variabel) | 126 | 126 | 126 |
L3 (variabel) | 152 | 138 | 152 |
L4 (schuim) | 1004 | 1004 | 1004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (rooster) | 28 | 28 | 22 |
1 afhankelijk van de gebruikte aansluiting
2 afhankelijk van het gebruikte schuim
3 Gebruik van analoge manometer
4 is altijd de grootste afmeting van het product
5 breedte van het snel wisselende profiel
Type | Temperatuurbereik [°C] | Drukbereik (bedrijfsdruk) [bar] | Elektrische aansluiting |
---|---|---|---|
5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pens | |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-pens |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pens |
Type | Afdichtmateriaal | Vereiste volumestroom [Nl/min]** |
Zuigkracht [N]* | Aantal zuigcellen | Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 2,430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 380 | 2,870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 3,500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 380 | 4,200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 1,870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | schuim, 20 mm | 378 | 2,210 | 161 | 20 |
*Waarden bepaald bij de verwerking van een standaard werkstuk (houten plank met een gestructureerd oppervlak, grijper volledig bedekt door het werkstuk, vacuümsysteem van -0,3 bar zonder veiligheidsfactor). Ze vertegenwoordigen oriëntatiewaarden voor een ruw ontwerp. Voor gedetailleerd systeemontwerp wordt aangeraden om met het originele werkstuk zuigtesten uit te voeren.
**De gebruikte externe vacuümgenerator moet tenminste over het opgegeven zuigvolume beschikken (op het vacuümverbindingsstuk van de FMHD-250) met een vacuüm van -0,3 bar.