Vacuüm eind-effectoren VEE

Configureren in plaats van ontwerpen

Toepassing

Snel en kosteneffectief ontwerp van vacuüm eind-effectoren voor hogesnelheidsverpakkingsprocessen
Pick & place-toepassingen met delta-, scara- en gelede robots
Volautomatisch vullen van dozen in casepackers
Gebruik in primaire en secundaire verpakkingsprocessen
Toevoeren van producten in bovenlaadmachines, dozen- en trayopzetmachines
Toepassing in flexibele verpakkingsmachines met frequente formaatwijzigingen
Individuele configuratie
Flexibel configureerbare, perfect op elkaar afgestemde afzonderlijke componenten
Minimale ontwerp- en fabricage-inspanning
Minimaliseert configuratie- en productietijden met meer dan 80% dankzij online configurator
Laag eigengewicht
Aansluitklare eindeffectoren vanaf slechts 150 g nettogewicht, ideaal voor hogesnelheidstoepassingen
Uitstekende hygiënische eigenschappen
FDA- en BfR-conform hoogwaardig thermoplast, bestand tegen alkalische reinigingsoplossingen
Montagedienst
Op verzoek leveren wij een compleet gemonteerde en aansluitklare grijper

(1) Flensplaten voor standaardrobots

(2) Vaste of 360° draaiende flensmodules; kunnen worden uitgebreid (optioneel)

(3) Basismodules

(4) Verbindingsknooppunt

(5) Verbindingselement aan de bovenkant G3/8"-F of gesloten

(6) Verbindingselement aan de onderkant incl. afdichtelement G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F of gesloten

(7) Stabilisatie-elementen (beschikbaar als zuignapaccessoire)

(8) Schroefdeksel (optioneel)

(9) Vacuümzuignappen (kunnen worden geselecteerd uit de productserie van Schmalz)

(10) Verbindingsslangen

(11) Aansluitingen voor partitionering in verschillende vacuümzones

(12) Aansluitingen

(13) Elektromagnetisch ventiel voor actieve afblazing

(14) Vacuümmodules flensmodules met geïntegreerde vacuümopwekking

Vacuümeindeffectoren VEE kunnen flexibel worden geconfigureerd binnen de kaderwaarden. In combinatie met onze brede selectie zuigkoppen zijn de mogelijkheden eindeloos.

 

Specificatie Specificatie vacuümeindeffectoren van het VEE-systeem
Minimale configuratie
Maximale configuratie
Basismodule 1-verbinding 4-verbinding
Aansluitschroefdraad van zuigkop G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F
Afmeting grijper (L/B) 38 x 38 mm 300 x 200 mm
Gewicht1 65 g 500 g
Aantal zuigkoppen 1 12
Afmeting werkstuk (L/B) 15 x 15 mm

400 x 300 mm

1zonder flensmodule en zuigkop

Specificatie Specificatie vacuümeindeffectoren van het VEE-systeem
Max. nominale doorstroom 60 m³/h
Max. vacuümwaarde -980 mbar
Toegestane overdruk tot 3 bar
Temperatuurbereik -25 °C tot +80 °C
Materiaal Hoogwaardig thermoplastic (voldoet aan FDA-richtlijnen)
Max. laadvermogen 2.000 g

Producten

Productaanbevelingen

Vacuümautomatisering in actie
Bekijk onze automatiseringssystemen in echte processen.