Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Verlenging van flens
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-AG |
L1 | 81,50 mm |
L | 68,50 mm |
LG2 | 6,40 mm |
Bestelinformatie: VEE-FE 25.4x81.5
De flensverlenging VEE-FE wordt als een enkel onderdeel geleverd. Om een volledige assemblage incl. vacuüminlaat te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: