Vlakke grijpsystemen voor grote oppervlakken FXP/FMP

Universele grijpers voor verschillende werkstukken

De FXP- en FMP-vacuümgrijpsystemen zorgen voor maximale flexibiliteit tijdens geautomatiseerde verwerkingsprocessen. Deze universele grijper zorgt voor automatisch palletiseren en afstapelen, vastpakken en sorteren van de meest uiteenlopende goederen in verschillende afmetingen met slechts één grijper. De grijpsystemen zijn geschikt voor allerlei materiaal, zoals karton, hout, metalen platen (droog) en plastic, met of zonder uitsparingen.

Toepassing

Universele grijper voor het hanteren van werkstukken, ongeacht grootte en vorm, materiaal en oppervlak
Handling van werkstukken van verschillende materialen zoals hout (gecoat of ruw gezaagd), verpakkingen (dozen, zakken of blikken), plaatwerk, glas, kunststof, CFRP, enz.
Geschikt voor zwenken en hoge snelheden
Voor stijve werkstukken met een ruw en gestructureerd oppervlak
Minimale bedrijfskosten (vanwege de mogelijkheid van elektrische vacuümopwekking) vooral voor toepassingen met meerdere grijpers
Ideaal voor gebruik op robots vanwege het lage eigen gewicht
Superieure kracht
De FXP/FMP-serie van Schmalz genereert een gemiddeld 86% hogere zuigkracht dan vergelijkbare grijpers op de markt
Unieke flexibiliteit
Behandeling van werkstukken vanaf 20 mm breedte, ongeacht materiaal, vorm, oppervlak en positie
Hoog energierendement
Stroomoptimalisatie zorgt voor een efficiënter gebruik van de gebruikte energie, waardoor de bedrijfskosten duurzaam dalen
Dynamische behandeling
Maximale procesversnelling en minimale systeemkosten door het gebruik van kleinere robots
Laag geluidsniveau
Geluidsarme werking met een geluidsniveau van slechts 74 dB(A)
  • In het bodemdeel geïntegreerde kogelkleppen voor het afsluiten van onbedekte zuignappen
  • Vacuümbooster (2) voor een snellere evacuatie; kleppenfolie (3) voor een snelle uitwisseling van het type en de grootte van de klep
  • Afdichtingselement (4): zuignap met push-in functie of afdichtingsschuim met kleeffilm
  • Optioneel geïntegreerd inschuif-vacuümventiel (5) voor snelle evacuatie en hoog zuigvolume
  • Einddeksel met functie-integratie (6): persluchtaansluiting, vacuümmeter; vacuümschakelaar en regelkleppen optioneel
  • Type FXP met geïntegreerde meertraps ejector; type FMP met aansluitleiding (7) voor externe vacuümopwekking

Producten

Vacuümautomatisering in actie
Bekijk onze automatiseringssystemen in echte processen.