FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr.: 10.01.03.00207

Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG
Operating temperature0 ... 70 °C
Shape mounting elementsReinforced
FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Attribuut Waarde
dn 6 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-AG
L 53 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 36 mm
W 8 °
Attribuut Waarde
Bending moment 65 Nm
Vertical load 4500 N
Weight 190 g
Product family FLK

Bestelinformatie: FLK G1/2-IG G1/2-AG V

De Flexolink FLK-knikontvanger wordt geleverd als een aansluitklaar product.