NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

Onderdeelnr.: 25.09.06.00012

Hamerkopbout

Width B20 mm
Height H4,9 mm
MaterialSteel
Length L20 mm
Thread G1M8-F
Shape mounting elementsWith step
Surfaceverzinkt
Weight15,9 g
NUT-STEI 20x20 M8-IG 10
Attribuut Waarde
B 20 mm
B2 10 mm
G1 M8-F
H 4,90 mm
L 20 mm
LG1 6,40 mm

Bestelinformatie: NUT-STEI 20x20 M8-IG 10