NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Onderdeelnr.: 25.09.06.00036

Hamerkopbout

Width B20 mm
Height H5 mm
MaterialSteel
Length L20 mm
Thread G1M6-F
Shape mounting elementsWith step
Surfaceverzinkt
NUT-STEI 20x20 M6-IG 10
Attribuut Waarde
B 20 mm
B2 10 mm
G1 M6-F
H 5 mm
L 20 mm
LG1 6,50 mm

Bestelinformatie: NUT-STEI 20x20 M6-IG 10