Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Code | Type |
---|---|
ZLW | Lichtgewicht laag grijper ZLW |
Code | Type |
---|---|
RD | Rigid |
FL | Geveerd |
Code | LxB in mm |
---|---|
450x350 | 450x350 |
650x450 | 650x450 |
850x650 | 850x650 |
Code | Hoogte / diameter in mm |
---|---|
O10KS | Afdichtingsschuim (H = 10)* |
O20KS | Afdichtingsschuim (H = 20)** |
O10ZS | Afdichtingsschuim (H = 10)* |
O20ZS | Afdichtingsschuim (H = 20)** |
SPB2 40 SI | Zuignap (∅ = 40)*** |
*Kegelvormig universeel standaard afsluitschuim
**Cilindrisch universeel standaard dichtingsschuim
***Geplugde siliconen balg zuignappen
Code | Afstand tussen aanzuigpunten in mm |
---|---|
20T | 20 |
40T | 40 |
50T | 50 |
55T | 55 |
Grijperafmetingen | 850 x 650 mm | 650 x 450 mm | 450 x 350 mm | |||
Referentie | 1/2 Euro pallet | 1/4 Euro pallet | 1/8 Euro pallet | |||
Afdichtingsplaat | Zuigkussen | Afdichtingsplaat | Zuigkussen | Afdichtingsplaat | Zuigkussen | |
Grijpergewicht (kg) | 9,0 | 11,2 | 5,1 | 6,5 | 3 | 3,9 |
Wij bieden u graag een op uw behoeften afgestemd compleet systeem met optimaal op elkaar afgestemde componenten.