Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
In combinatie met geschikte palletiseerrobots en portalen verbeteren de vacuüm lagengrijpersystemen van Schmalz de productie-opbrengst bij de automatische verwerking van producten in uiteenlopende industriële sectoren. Individueel geplande systemen garanderen een optimale procesintegratie en een hoger rendement op uw investering.
(1) Flensverbinding STARR Rigid-verbinding voor algemene robots en portalen
(2) Flensverbinding FLEX Spring-verbinding voor algemene robots en portalen
(3) Verschillende grijpermodules
(A) Met tussentijdse laagverwerking
(B) Met algemene vacuümruimte
(C) Met laagdetectie
(D) Met mechanisch klemmen
(4) Zuigkast met schuim voor bijna alle werkstukken, optioneel met zone-indeling
(5) Zuigkast met schuim voor oneven werkstukken, optioneel met zone-indeling
(6) Zuigkast met opstaande rand voor moeilijke werkstukken, met algemene vacuümruimte
Elk lagengrijpersysteem kan op de individuele eisen worden afgestemd. De onderstaande specificaties moeten daarom als referentiewaarden worden gezien en kunnen afhankelijk zijn van de applicatie. Er moeten altijd zuigtesten met originele werkstukken worden uitgevoerd om de functionaliteit te kunnen waarborgen. Deze worden in ons testcentrum uitgevoerd.
Type | Grijpertechniek | Grijper-afmetingen* [mm] |
Grijper-gewicht [kg] | Max. gewicht laag [kg] | Palletafmeting** [mm] | Temperatuur operationeel bereik [°C] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacuüm zuigvlak | Mech. grijpondersteuning | Evenredig vacuüm | ||||||
SPZ | ✓ | ca. 1.250x850x275 | ca. 90 | 250 | Euro (1.200x800) Industrie (1.200x1.000) USA (1.015x1.215) |
+5 tot +40 (op aanvraag tot -30) | ||
SPZ-M | ✓ | ✓ | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 390 | 250 | |||
SPZ-M-C | ***✓ | ✓ | ✓ | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 390 | 250 |
*Grijperafmetingen kunnen afhankelijk van de palletafmetingen variëren
**Speciale afmetingen op aanvraag
***Type SPZ-M-C kan als optie zonder zuigvlak worden geleverd. De verwerking van de werkstukken wordt dan uitgevoerd door de mechanische grijpervoorziening en het evenredig vacuüm