Vacuümzuigerspin SSP

Robotgrijpers die op maat zijn gemaakt

Op uw toepassing afgestemde, individueel ontwikkelde vacuüm zuigerspinnen van Schmalz. De vacuüm zuigerspinnen zijn volgens het modulaire principe ontworpen. Alle versies van de vacuümzuigerspinnen zijn afgeleid van het basisontwerp en kunnen flexibel aan complexe verwerkingstaken worden aangepast. Onze ervaren systeemadviseurs maken tevens gebruik van losse vacuümcomponenten uit ons brede productaanbod.

Toepassing

Automatisering van een reeks aan handelingen bij fabricage, assemblage en kwaliteitsinspectie
Robotkoppeling in persen en buigcentra
Automatisering van machines voor het spuitgieten en thermovormen van kunststof, bewerkingscentra voor hout en kunststof, waterstraal-, laser- en ponsmachines
Orderpicking in magazijnen en distributiecentra op industriële robots of portalen
Handling van metalen profielen, stenen, plaatwerk, carrosseriedelen, glas- en keramische onderdelen, zonnepanelen, enz.
Modulair systeem met gestandaardiseerde afzonderlijke componenten die optimaal zijn afgestemd op de eisen van de klant
Combinatie van verschillende grijpprincipes (vacuüm, mechanisch, magnetisch, enz.) mogelijk
Laag eigen gewicht door basiscomponenten van aluminium, stalen buis en kunststof maakt snelle cycli mogelijk
Grotere procesbetrouwbaarheid door geïntegreerde systeembewaking en sensortechnologie
Intelligente ventielmodules voor onbezette zuiggrijpers

Op de afbeeldingen wordt het basisontwerp van de zuigerspin SSP weergegeven. Op verzoek zijn individuele configuraties met vele uitbreidingen mogelijk.

(1) Vacuüm klepafsluiter pneumatische interface

(2) Klemmenkast Elektronische interface

(3) Flensverbinding Mechanisch interface voor algemene robots en portalen

(4) Montageprofielen Gebruikt als lasttraverse en vacuümverdeler

(5) Flexibele ophanging met veermontageverbinding geschikt voor werkstukken met hoogteverschillen

(6) Grijpsysteem (FMP/FXP) met vacuümgrijpers Voor het hanteren van ongelijke en niet-starre werkstukken

(7) Grijpsysteem (FMHD) met schuim voor het hanteren van zware en ruwe werkstukken

(8) Grijpers met verschillende grijpprincipes voor het hanteren van een breed assortiment aan werkstukken (bijv. magnetische grijpers voor het hanteren van geperforeerde platen of naaldgrijpers voor CFRP-materialen)

Producttoepassing glas

De vacuümzuigerspin SSP wordt gebruikt voor het verwerken van glas

Producttoepassing metaalplaat

De vacuümzuigerspin SSP wordt gebruikt voor het verwerken van gesneden staalplaat

Producttoepassing logistiek

Met de vacuümzuigerspin SSP worden kartonnen dozen van verschillende afmetingen verwerkt

Producttoepassing hout

De vacuümzuigerspin SSP wordt gebruikt voor opstapelen van lagen houten platen

Producttoepassing fotovoltaïsche energie

String gripper SSG hanteert PV strings

Productaanbevelingen

Vacuümautomatisering in actie
Bekijk onze automatiseringssystemen in echte processen.