Robotsets

Om de keuze van de geschikte grijpoplossing voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij voor de belangrijkste standaardtoepassingen robotsets samengesteld. De sets bevatten alle componenten die nodig zijn om een complete grijper te bouwen - van de flens voor de aansluiting op de robot, tot de vacuümopwekking, tot de zuiggrijper als interface met het werkstuk. De sets bevatten ook alle andere verbindingselementen, kabels en slangen.

De voorgemonteerde robotsets maken het u zo eenvoudig mogelijk om de grijper te monteren. Een ongetrainde gebruiker heeft meestal minder dan een uur nodig van het uitpakken tot de voltooide installatie van de gripper, dus ongeveer zo lang als nodig is om een nieuwe smartphone te installeren.

Kies uw robotfabrikant en de robotset die het beste bij u past. Je hebt de juiste set niet gevonden? Wij ondersteunen u dan graag bij de selectie en configuratie van de grijper. Contacteer ons via telefoon +31 74 25557-57 of e-mail schmalz@schmalz.nl.


Doosan

De voorgeconfigureerde grijpoplossingen van Schmalz zijn compatibel met de volgende lichtgewicht robots van Doosan samenwerkingsrobots: M serie


Fanuc

De voorgeconfigureerde grijpoplossingen van Schmalz zijn compatibel met de samenwerkende robots van Fanuc: CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA


KUKA

De kant-en-klare grijperpakketten van Schmalz kunnen worden gebruikt op de lichtgewicht robots van Kuka: LBR iiwa


Omron

De voorgeconfigureerde grijpoplossingen van Schmalz zijn compatibel met de lichtgewicht robots van Omron: TM5, TM12, TM14


Techman

De voorgeconfigureerde grijpoplossingen van Schmalz zijn compatibel met Techman-samenwerkingsrobots: TM5, TM12, TM14


Universal Robots (UR)

De grijpoplossingen van Schmalz kunnen op alle UR-cobots worden gebruikt: UR3, UR5, UR10

De elektrische vacuümgenerator ECBPi, de grootvlakkige grijper FXCB en de vacuümeffector VEE zijn getest en gecertificeerd door Universal Robots en zijn daarom bij uitstek geschikt voor gebruik met UR-robots.