• Snelwisselmodule voor gebruik in lichte robotica (cobots) of op industriële robots met een laadvermogen tot 25 kg
  • Gebruik binnen het MATCH end-of-arm ecosysteem in combinatie met vacuüm- en mechanische grijpers en ondersteund door digitale diensten (bv. setup wizard)
  • Flexibel gebruik in mens-robot-samenwerking (HRC-omgeving) en in mobiele robotica
  • Geautomatiseerde processen zoals pick & place, machinaal laden en lossen, orderverzamelen, verpakken en palletiseren, alsmede kwaliteitsinspectie
  • Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast
Hoogtepunten van het product
  • Interne vloeistofkanalen vergemakkelijken het doorvoeren met minimale interferentiecontouren
  • Geautomatiseerd wisselen zonder extra aandrijving voor de realisatie van volledig geautomatiseerde toepassingen, bijv. in de mobiele robotica
  • Handmatig wisselen met één hand binnen enkele seconden dankzij compact ontwerp en laag gewicht
  • Het verwisselen van de onderspanning van de eindeffector tijdens bedrijf (hot-plug functie) vermindert de besturingsinspanning en zorgt tegelijkertijd voor een lange levensduur
  • Hoge procesbetrouwbaarheid dankzij geïntegreerde anti-rotatie-inrichting en optisch en digitaal verbindingssignaal
Snelwissel module RMQC
  • Aansluitkabel voor aansluiting van gereedschap aan robotzijde (1)
  • Geïntegreerde vergrendeling voor snelwisselfunctie in combinatie met grijpers van het MATCH-platform (met draaivergrendeling) (2)
  • Hot-plugbaar pennenveld voor overdracht van belastings- en signaalstroom (3)
  • Vier interne vloeistofkanalen, waarvan er twee vanaf de zijkant toegankelijk zijn, om de aangesloten grijper van perslucht of vacuüm te voorzien (4)
  • Aansluiten display en Freedrive functie (6) en LED ring (optioneel) (7)
  • Bevestigingsmogelijkheid voor kabeltrekontlasting / kabelhouder (5)
  • Geschikt voor einde-arm Ecosysteem MATCH
  • Belastbaar tot 25 kg
  • Diameter: 75 mm
  • Gewicht: 300 g
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Kies de taal

Filter op