MATCH-armuiteinde-ecosysteem

Elke robot, elke grijper, één smart systeem.

MATCH is de toepasselijke naam voor het nieuwe multifunctionele armuiteindeplatform voor robotica van de twee specialisten op het gebied van materiaalhandtering, Schmalz en Zimmer Group. Uitgerust met een uitgebreid assortiment aan functies en universele communicatie-interfaces, is MATCH compatibel met elke lichtgewicht robot, cobot en met alle conventionele 6-assige robots op de markt.

Met het nieuwe MATCH-platform brengen Schmalz en de Zimmer Group het beste uit twee werelden op het gebied van grijptechniek bij elkaar. En dit heeft geresulteerd in iets unieks: een modulair systeem waarmee klanten een grote verscheidenheid aan eisen en toepassingen in de robotica flexibel kunnen implementeren. Bovendien bieden beide ondernemingen, naast hun geconcentreerde expertise op het gebied van oplossingen, een wereldwijd verkoopnetwerk dat ondersteuning en service biedt.


Belangrijkste kenmerken

 

Gestandaardiseerde aansluiting en communicatie

Geschikt voor elke gangbare lichtgewicht robot - een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele 6-assige robots.

Eenvoudige installatie

Mechanische aansluiting door middel van een snelkoppeling en het instellen van parameters via een setup wizard.

Flexibel en toekomstbestendig

Elke robot, elke grijper, elke eindeffector. Grote flexibiliteit dankzij een uitgebreid assortiment.

Volledige procesbeheersing

Vastleggen, evalueren en visualiseren van gegevens met toegevoegde waarde, inclusief cloudverbinding.

Toepassingen

Of het nu gaat om mobiele en collaboratieve robotica of volledig geautomatiseerde toepassingen: Met slechts één flexibel systeem kunnen gebruikers een bijna onbeperkt aantal toepassingen creëren, van productie en assemblage tot magazijnlogistiek en verzending. Typische taken zijn 'pick & place', laden en lossen van machines, het verzamelen van onderdelen van een order en het verpakken van zaken.

Er zijn verschillende mechanische en vacuümgrijpers verkrijgbaar, aangepast aan het werkstuk en de behandelingstaak. Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast.


1.000 werkstukken, 100 toepassingen, 10 uitdagingen

Bekijk de opname van onze keynote op de HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition.

Ontdek hoe Schmalz en Zimmer Group inspelen op de huidige ontwikkelingen in robotica. Het nieuwe armuiteinde-ecosysteem MATCH biedt automatische gereedschapswissel, toekomstbestendige interfaces en nog veel meer.


Het MATCH-assortiment opent talloze toepassingsmogelijkheden in alle industrieën. Welke modulaire oplossing u ook kiest, wij beloven: Het wordt een MATCH. Door het slimme verbindingsconcept wordt er wordt een soepele interactie tussen robot en grijper gegarandeerd.

De installatie van MATCH is uiterst eenvoudig. Het systeem kan in slechts enkele stappen gemakkelijk op de robotflens worden gemonteerd en ingesteld. Dankzij de ondersteuning door het gemeenschappelijke ecosysteem met een slimme communicatiemodule en nuttige digitale diensten is het instellen van parameters intuïtief en eenvoudig, van de bediening (expertmodus, geleide installatie, apparaatmonitor en de comfort-app) tot de cloudverbinding via de Schmalz Connect Suite.

Met de compacte snelwisselmodule kunnen componenten op twee manieren snel en eenvoudig worden verwisseld. Naast een automatische wissel in een opslagstation of het zogenaamde grijperstation is het ook mogelijk om in een paar seconden een handmatige wissel uit te voeren. Dankzij het ergonomische kliksysteem - geïntegreerd op de te verwisselen eindeffector - is een handmatige wissel uit te voeren met slechts één hand en zo wordt voorkomen dat de verwisselmodule komt te vallen.

Elektrisch

Het snelwisselsysteem is geschikt voor verbindingen die onder spanning staan en kan tijdens het bedrijf onder spanning worden verwisseld. Het geïntegreerde pennenveld geeft zowel de belasting als de signaalstroom door.

Pneumatiek / Vacuüm

Vier interne en twee laterale vloeistofkanalen voorzien aangesloten grijpsystemen van perslucht of van vacuüm. De ruime afmetingen maken de werking van krachtige pneumatische vacuümgeneratoren mogelijk, bijvoorbeeld voor het hanteren van kartonnen dozen die lucht door laten.

Mechanisch

De hoge fabricagekwaliteit garandeert een lange levensduur (> 100.000 cycli). Een anti-rotatievoorziening zorgt voor een duidelijk gedefinieerde positie van het losse onderdeel ten opzichte van het vaste onderdeel en een duidelijk gedefinieerde oriëntatie van de eindeffector in het aflegstation.

  • Draagvermogen tot 25 kg
  • Geïntegreerde doorvoer van media (vloeistof en elektriciteit)
  • Lange levensduur met >100.000 vervangingscycli (onder spanning)
  • Compact ontwerp
  • Een ontwerp dat geschikt is als cobot met inachtneming van ISO TS 15066

Het MATCH-productassortiment


Producten van onze partners