Handlingssets

Om de keuze van de geschikte grijpoplossing voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij voor de belangrijkste standaardtoepassingen robotsets samengesteld. De sets bevatten alle componenten die nodig zijn om een complete grijper te bouwen - van de flens voor de aansluiting op de robot, tot de vacuümopwekking, tot de zuiggrijper als interface met het werkstuk. De sets bevatten ook alle andere verbindingselementen, kabels en slangen.

De voorgemonteerde robotsets maken het u zo eenvoudig mogelijk om de grijper te monteren. Een ongetrainde gebruiker heeft meestal minder dan een uur nodig van het uitpakken tot de voltooide installatie van de gripper, dus ongeveer zo lang als nodig is om een nieuwe smartphone te installeren.

Kies uw robotfabrikant en de robotset die het beste bij u past. Je hebt de juiste set niet gevonden? Wij ondersteunen u dan graag bij de selectie en configuratie van de grijper. Contacteer ons via telefoon +31 74 25557-57 of e-mail schmalz@schmalz.nl.

Heb je de juiste set nog niet gevonden? Wij ondersteunen u graag bij de keuze en configuratie van de grijper.

Productaanvraag


Volledig pakket

met passende flens en kabel speciaal voor talrijke robottypes

Plug & Work

voor snelle inbedrijfstelling

Geschikte grijperoplossingen

voor talrijke toepassingen


Assista


Doosan


Fanuc


Fruitcore


Hanwha


KUKA


Omron


Techman