Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Configureerbare universele grijper met geïntegreerde of externe vacuümopwekking voor het hanteren van werkstukken, bijv. in de intralogistiek
IMG1:
(1) Flensaansluiting
(2) Vacuümaansluiting
(3) Zuigbak
(4) Vacuümplaat
IMG2:
(1) Flensaansluiting
(2) Deksel van de geluiddemper
(3) SEP-ecoPump
(4) Zuigbak
(5) Isolatie van de geluiddemper
(6) Vacuümplaat (uitwisselbaar)
(7) Meerpens-stekkerverbinding
(8) Optionele vacuümschakelaar VSI
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
FQE | FQE |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
Xc |
Xb Xc M |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
300x130 mm |
120x60 mm 220x80 mm 300x130 mm |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
AB |
AA - schuim O10 AB - schuim O20 AC - schuim N10 AD - schuim N20 AE - schuim O10O10 AF - schuim O10N10 AG - schuim O10S05 AH - schuim O10O10F AJ - schuim O10N10F AK - schuim O10S05F AL - schuim N10SU AM - induwbare zuigers AN - induwbare AM-zuigers met filter AP - inschroefbare zuigers AQ - inschroefbare AP-zuigers met filter |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
24 |
21 - SW50 22 - SW60 23 - SW80 24 - SW100 25 - SW120 26 - SW130 27 - SW150 |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
A |
A - Manometer B - VSi C - STV-GE-4 D - STV-W-4 E - VRS-SB |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
3 |
2 - STV-GE-4 3 - STV-W-4 4 - VRS-SB |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
E |
A - STV-GE-6 B - STV-W-6 C - STV-GE-8 D - STV-W-8 E - STV-GE-10 F - STV-W-10 |
Waarde in het voorbeeld | Beschikbare ontwerpen |
---|---|
2 |
2 - NPN 3 - PNP |
Type |
Beschrijving |
M-Versie |
Externe vacuümaansluiting |
Xb-Versie | Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, kleppen voor aansturing |
Xc-Versie | Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, aansturing via externe kleppen mogelijk |
Type |
Gewicht [g] |
Aantal zuigcellen |
Raster [mm] |
Max. Belastingscapaciteit **[N] |
FQE-M-120x60 Schuim | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Zuigers | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Schuim | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Zuigers | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Schuim | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Zuigers | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Schuim | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Zuigers | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Schuim | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Zuigers | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Schuim | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Zuigers | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Afhankelijk van het afdichtingselement en het vacuümniveau