Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Pitch diameter D mk | 63 mm |
Number of main beams | 1 |
for | YASKAWA |
Type | hc10dt |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 265,7 g |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 86 mm |
d | 6,10 mm |
Dmk | 63 mm |
G1 | M6-M |
H | 22,50 mm |
L | 105 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Number of main beams | 1 |
for | YASKAWA |
Bestelinformatie: SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA