Grijperbouwpakket PXT

800 x 600 mm
25 kg

Het modulaire grijperbouwpakket PXT optimaliseert de opbouw van flexibele grijpsystemen voor lichtgewicht robotica. Met slechts enkele gestandaardiseerde componenten kunnen oplossingen voor een groot aantal afhandelingsprocessen worden gerealiseerd. De geïntegreerde vacuümgeleider garandeert hierbij een maximale gebruiksflexibiliteit en praktische toepasbaarheid. Montage en aanpassingen kunnen eenvoudig, snel en met slechts weinig gereedschap worden uitgevoerd.

Toepassing

Flexibel systeem voor de automatisering van diverse handlingprocessen met lichtgewicht robots met een draagvermogen tot 25 kg
Modulariteit maakt snelle aanpassing aan nieuwe werkstukken en eisen mogelijk
Gebruik in krappe ruimtes dankzij lage interferentiecontouren en interne vacuümgeleider (optioneel)
Verwijderen van onderdelen uit gereedschappen en machines
Alles uit één bron
Modulair systeem met passende verbindingselementen voor alle Schmalz-componenten en voorgeconfigureerde robotflenzen
Eenvoudige bediening
Een gering aantal standaardcomponenten bieden een breed scala van toepassingen en vereisen slechts een paar gereedschappen
Slank grijperontwerp
Laag eigen gewicht en nauwelijks storende contouren dankzij integreerbare vacuümgeleider
Flexibele uitbreiding
Snelle aanpassing aan veranderende eisen en veelzijdig gebruik dankzij componenten van hoge kwaliteit

IMG 1:

  • Multiflens (1) met verbindingen voor zes robottypes
  • Standaardprofiel (2)
  • Profiel met groef (3) voor hamerkopbouten
  • Verbindingselement (4) voor geïntegreerde vacuümgeleider en schroefverbinding
  • Universele houder (5) om slangen en kabels met behulp van kabelbinders te bevestigen
  • Multi-verbindingsblok (6) om diverse componenten met behulp van M6-schroeven te verbinden
  • Vloeistof transporterende kruisverbinding (7)
  • Enkelvoudige kruisverbinding (8), in hoogte compatibel met de vloeistof transporterende kruisverbinding
  • Afdichtend einddeksel (9) voor het vacuüm trekken van de standaardprofielen
  • Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding (10) met zwenkende zuigeraansluiting G1/4 
  • Verschuifbare zuigerverbinding (11), in hoogte compatibel met verbindingen zonder veerstoter
  • Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding (12) met zuiger G1/4
  • Zuigerverbinding (13) met en zonder veerstoter

 

IMG 2:

  • Flens (1) voor het verbinden van een kruiskop in lengterichting
  • Dubbele rotatie van de kruiskop via twee 3D-klemmen en een dwarsverbinding (2), alsook een draaibare veerplunjerverbinding (2a)
  • Enkelvoudige rotatie van de kruiskop middels een 3D-klem en dwarsverbinding (3), alsook draaibare zuignapverbinding (3a)
  • Parallelle verplaatsing van de zuignap middels twee 3D-klemmen en een parallel verbindingsstuk (4), alsmede draaibare aansluiting van de zuignap op de 3D-klem (4a)
  • Eenvoudige rotatie van de kruiskop via een interne connector (5) en draaibare zuignapverbinding (5a) 

Bestelinformatie

Wij bieden u drie bestelopties:

  1. U bestelt een geconfigureerde, uit afzonderlijke componenten gemonteerde grijper.
  2. U bestelt een geconfigureerde grijper en monteert de afzonderlijke onderdelen zelf.
  3. U bestelt de afzonderlijke onderdelen naar behoefte.

Toepassing bij het hanteren van halffabricaten of bij logistieke taken

Hanteren van profielen, buizen en spanten

Gebruik in assemblageprocessen

Hanteren van onderdelen in vrije vorm dankzij de mogelijkheid van driedimensionale montage van de grijper

Gelijktijdige behandeling van meerdere werkstukken, bijvoorbeeld voor het snijden van materiaal

Gebruik voor het laden en lossen van machines

Producten