• Montageprofielen voor grijpsystemen voor directe aansluiting op de robotflens
  • Breed scala van toepassingen voor geautomatiseerde werkstukbehandeling
  • Eenvoudige aansluiting van kruis- en 3D-sluitingen, zuignappen, veerbouten en andere bevestigingselementen
  • Profielbuis kan worden gebruikt voor interne vacuümgeleiding
Hoogtepunten van het product
  • Lichtgewicht en robuust aluminium profiel zorgt voor hoge stabiliteit en flexibiliteit van het grijpsysteem
  • Het gebruik van een standaardprofiel vergemakkelijkt de aansluiting van alle componenten
  • Eliminatie van complexe slangen door de mogelijkheid van interne vacuümgeleiding
  • Snelle aanpassing aan veranderende eisen en veelzijdig gebruik dankzij componenten van hoge kwaliteit
Montageprofielen MO-PROF PXT
  • Gestandaardiseerde dwarsbalken voor het opzetten van het grijpsysteem en het aansluiten van eventuele houders en verbindingsstukken (1)
  • Profielafdekkingen (2) optioneel ook vacuümdicht verkrijgbaar
  • Stevig standaard aluminium profiel
  • Diameter: 30 mm
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op