• Pneumatische en vacuümverdelers voor de centrale vacuümvoorziening in grijpsystemen
  • Breed scala van toepassingen voor geautomatiseerde werkstukbehandeling
  • Snelle aansluiting van de vacuümgrijpers op het vacuümvoorzieningssysteem
  • Verschillende vacuümcircuits kunnen worden opgezet
Hoogtepunten van het product
  • Lichtgewicht componenten in kleine afmetingen voor weinig storende contouren van het totale systeem
  • Duwkoppeling voor snelle montage en demontage
  • Vorming van meerdere vacuümcircuits snel en gemakkelijk mogelijk
  • Eliminatie van ingewikkelde leidingen door samenvoeging in één centrale vacuümaansluiting
Pneumatische verdeler SVB PXT
  • T-stuk (1) voor het eenvoudig verbinden van twee slangleidingen
  • Meervoudig aansluitstuk (2) voor het eenvoudig verbinden van verschillende slangleidingen
  • Als T- of meervoudige verdeler
  • Voor pneumatische/vacuümslangen van 8 mm
  • Duwkoppeling voor eenvoudige montage
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op