PXT-grijperbouwpakket

Toepassingen

  • Flexibel systeem voor de automatisering van diverse handteerprocessen met lichtgewicht robots
  • De modulariteit maakt snelle aanpassing aan nieuwe werkstukken en vereisten mogelijk
  • Gebruik in krappe ruimtes dankzij lage interferentiecontouren en interne vacuümgeleider (optioneel)
  • Verwijderen van onderdelen uit gereedschappen en machines

Product aanvraag

Afmetingen tot

800 x 600 mm

Draagvermogen tot

25 kg

Het modulaire grijperbouwpakket PXT optimaliseert de opbouw van flexibele grijpsystemen voor lichtgewicht robotica. Met slechts enkele gestandaardiseerde componenten kunnen oplossingen voor een groot aantal afhandelingsprocessen worden gerealiseerd. De geïntegreerde vacuümgeleider garandeert hierbij een maximale gebruiksflexibiliteit en praktische toepasbaarheid. Montage en aanpassingen kunnen eenvoudig, snel en met slechts weinig gereedschap worden uitgevoerd.

Flexibel aanpasbaar

  • Modulair systeem - altijd aanpasbaar en uit te breiden
  • Geschikte flenzen voor veel voorkomende lichtgewicht robots
  • Eenvoudige integratie van alle Schmalz-componenten dankzij bij elkaar passende verbindingselementen

Gemakkelijk te hanteren

  • Een klein aantal standaardcomponenten biedt een breed scala aan toepassingen
  • Lage interferentiecontour dankzij de integreerbare vacuümgeleider
  • Eenvoudige en snelle montage met slechts een paar gereedschappen

Uitbreiden zonder problemen

  • Meervoudig gebruik dankzij componenten van hoge kwaliteit
  • Snel aanpasbaar aan veranderende eisen
  1. Multiflens met verbindingen voor zes robottypes
  2. Standaardprofiel
  3. Profiel met groef voor hamerkopbouten
  4. Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleider en schroefverbinding
  5. Universele houder om slangen en kabels met behulp van kabelbinders te bevestigen
  6. Multi-verbindingsblok om diverse componenten met behulp van M6-schroeven te verbinden
  7. Vloeistof transporterende kruisverbinding 
  8. Enkelvoudige kruisverbinding, in hoogte compatibel met de vloeistof transporterende kruisverbinding
  9. Afdichtend einddeksel voor het vacuüm trekken van de standaardprofielen
  10. Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding met zwenkende zuigeraansluiting G1/4 
  11. Verschuifbare zuigerverbinding, in hoogte compatibel met verbindingen zonder veerstoter
  12. Verbindingselement voor geïntegreerde vacuümgeleiding  met zuiger G1/4
  13. Zuigerverbinding met en zonder veerstoter

Toepassing bij het hanteren van halffabricaten of bij logistieke taken

Hanteren van profielen, buizen en spanten

Gebruik in assemblageprocessen

Hanteren van onderdelen in vrije vorm dankzij de mogelijkheid van driedimensionale montage van de grijper

Gelijktijdige behandeling van meerdere werkstukken, bijvoorbeeld voor het snijden van materiaal

Gebruik voor het laden en lossen van machines


Elementen modulair systeem


Configuratie en bestelling

Wij bieden u drie bestelopties:

  1. U bestelt een geconfigureerde, uit afzonderlijke componenten gemonteerde grijper.
  2. U bestelt een geconfigureerde grijper en monteert de afzonderlijke onderdelen zelf.
  3. U bestelt de afzonderlijke onderdelen naar behoefte.