Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dwarsverbinding voor aansluiting van twee profielen
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Cross-beam connection | Profil D30-ITEM |
Shape | int. vacuümdoorvoer |
Length L | 40 mm |
Width B | 40 mm |
Height H | 29,5 mm |
Clamping range | mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,50 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Shape | int. vacuümdoorvoer |
Weight | 97,70 g |
Bestelinformatie: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV