Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
In principe zijn er elektrische en pneumatische vacuümgeneratoren beschikbaar. De elektrische vacuümgeneratoren hebben geen extra leidingwerk nodig en zijn geschikt voor werkstukken tot 10 kg. Pneumatische aangedreven vacuümgeneratoren zijn bijzonder krachtig en kunnen door hun diepere vacuüm zwaardere gewichten en poreuze werkstukken aan.
Alle hier gepresenteerde vacuümgeneratoren hebben een geïntegreerd NFC-label. Dit betekent dat u de apparaten ook kunt instellen en instellen met behulp van een smartphone. U hebt ook toegang tot gebruiksaanwijzingen, accessoires en reserveonderdelen en tot belangrijke procesgegevens.
Een zwaartepunt van het Schmalz-portfolio voor lichtgewicht robotica zijn de elektrische vacuümgeneratoren - intelligente vacuümpompen die onafhankelijk zijn van perslucht, en een geïntegreerde interface hebben voor het aansluiten van grijpers en robots. Ze zijn geschikt voor luchtdichte en slechts licht poreuze werkstukken. Omdat het vacuüm wordt opgewekt zonder perslucht en zonder de bijbehorende leidingen, blijft de lichtgewicht robot mobiel en flexibel.
Pneumatische vacuümgeneratoren, zogenaamde ejectoren, worden bediend via een persluchtleiding. Ze hebben een hogere zuigcapaciteit dan de elektrische vacuümpomp en kunnen daarom poreuze werkstukken aan. De uitwerpers zijn bijzonder klein, compact en krachtig.
Voor andere toepassingen biedt Schmalz een breed scala aan pneumatische vacuümgeneratoren.