• Intelligente, elektrische vacuümgenerator voor de behandeling van vacuümdichte en licht poreuze werkstukken
  • Geïntegreerde interface voor het besturen, regelen en controleren van het behandelingsproces
  • Kan worden gebruikt in mobiele robotica, volledig geautomatiseerde verwerking van kleine onderdelen en stationaire verwerkingstaken
Hoogtepunten van het product
  • Geïntegreerd ontluchtingsventiel voor een snelle en nauwkeurige afzetting
  • Gerichte procesbewaking en voorspellend onderhoud door aansluiting via IO-Link
  • Conditiebewaking vermindert fouten en verbetert de beschikbaarheid van de installatie
  • NFC-interface maakt uitlezing en parametrering mogelijk via Smartphone
  • Verbeterde energie-efficiëntie door automatische aanpassing van de zuigkracht
Vacuümopwekker ECBPi
  • Flensadapterplaat (1) voor mechanische aansluiting op alle gangbare Cobot-modellen
  • M12-8-polige stekkeraansluiting of klemmenstrook als digitale interface (2) van de ECBPi naar de robot
  • NFC-interface (3) voor comfortabele gegevensoverdracht via smartphone
  • Flens voor grijperaansluiting (4)
  • Zuigcapaciteit tot 12 l/min
  • Max. Vacuüm: 75 %

Documenten

Kies de taal

Filter op