Schmalz

Accessoires HTR-STS

Filterresultaten

1 - 3 van 3 resultaten

SCHE 38-21.5x5 ST VZ

Onderdeelnr.: 10.01.01.10015

Ring met schouder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Onderdeelnr.: 10.01.03.06140

Ring met schouder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d18.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

Onderdeelnr.: 20.06.01.00044

Ring (Norm)

Outside diameter D56 (mm)
Internal diameter d31 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen