Schmalz

Toebehoren HTR-UNI

Filterresultaten

1 - 10 van 10 resultaten

SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD

Onderdeelnr.: 10.01.03.00345

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD

Onderdeelnr.: 10.01.03.00343

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD

Onderdeelnr.: 10.01.03.00352

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L80 (mm)
BUCHSE 32-25x21 PA

Onderdeelnr.: 10.01.03.00097

Glijlagerbus met rand

Length L21 (mm)
Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d25 (mm)
MaterialPolyamide
HTR-STC D32 UNI

Onderdeelnr.: 10.01.03.00108

Traversekoppeling

Connection 1D32
ShapeHaaks
Outside diameter D58.9 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
HTR-STB 30x30 UNI

Onderdeelnr.: 10.01.03.00135

Traversekoppeling

Length L30.5 (mm)
Connection 1Contour 30 x 30
ShapeHaaks
Outside diameter D58.9 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 140

Onderdeelnr.: 10.01.03.00291

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80

Onderdeelnr.: 10.01.03.00292

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L80 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200

Onderdeelnr.: 10.01.03.00308

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 110

Onderdeelnr.: 10.01.03.00327

Zuigerverbind. (star)

Suction cup connectionG1/4"-AG
Length L110 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen