Schmalz

Toebehoren VS-V/P-AH/AV-T

Filterresultaten

Measuring range
Thread G1

1 - 4 van 4 resultaten

ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00032

Aansluitkabel

Electrical connectionHaaks bus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ADAP-VS M5-AG-1.3x16

Onderdeelnr.: 10.06.02.00299

Aansluitadapter voor vacuümaansluiting (gemonteerd)

Thread G1M5-M
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch
ADAP-VS 6-1.3x16

Onderdeelnr.: 10.06.02.00300

Aansluitadapter voor vacuümaansluiting (gemonteerd)

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Onderdeelnr.: 10.06.02.00303

Flensplaat

Length L13.5 (mm)
Width B6.6 (mm)
Height H4.6 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen