Toebehoren compacte uitwerpers SCPS / SCPSi
1 - 10 van 13 resultaten

GP 4 SCPS 07..15 G2
Onderdeelnr.: 10.02.02.04338
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 4 |
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 38 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
| Weight | 200.3 (g) |

SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22
Onderdeelnr.: 10.02.02.04404
Zeef beschermt het vacuüm- systeem tegen vervuiling
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 2 (mm) |
| Mesh size | 0.415 (mm) |
| Wire diameter | 0.22 (mm) |
| Material | Stainless steel X5 CrNi |

GP 6 SCPS 07..15 G2
Onderdeelnr.: 10.02.02.04837
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 6 |
| Length L | 145.2 (mm) |
| Width B | 38 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
| Weight | 245.9 (g) |