Toebehoren SCP/SMP
1 - 7 van 7 resultaten

GP 2 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00912
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 2 |
| Length L | 64 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |

GP 3 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00913
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 3 |
| Length L | 85 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |

GP 4 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00914
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 4 |
| Length L | 106 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |

GP 5 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00915
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 5 |
| Length L | 127 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |

GP 6 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00916
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 6 |
| Length L | 148 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |